Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | Pression de service | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de trous de boulons | Diamètre du trou de boulon (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 5K | 80 | 9 | 4 | 12 | 4549123018395 | 444-6003 | 0.32 | ||
11.81 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 5K | 85 | 10 | 4 | 12 | 4549123018401 | 444-6011 | 0.41 | ||
15.06 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 5K | 95 | 10 | 4 | 12 | 4549123018418 | 444-6020 | 0.52 | ||
27.51 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 5K | 115 | 12 | 4 | 15 | 4549123018425 | 444-6038 | 0.91 | ||
26.11 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 5K | 120 | 12 | 4 | 15 | 4549123018432 | 444-6046 | 1 | ||
35.34 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 5K | 130 | 14 | 4 | 15 | 4549123018449 | 444-6054 | 1.38 | ||
50.84 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | 5K | 155 | 14 | 4 | 15 | 4549123018456 | 444-6062 | 2 | ||
67.97 € | 1 | 6 jours | 3B (80A) | 5K | 180 | 14 | 4 | 19 | 4549123018463 | 444-6071 | 2.67 | ||
93.11 € | 1 | 6 jours | 4B (100A) | 5K | 200 | 16 | 8 | 19 | 4549123018470 | 444-5996 | 3.66 | ||
15.33 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 10K | 95 | 12 | 4 | 15 | 4549123018487 | 444-5821 | 0.6 | ||
19.61 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 10K | 100 | 14 | 4 | 15 | 4549123018494 | 444-5830 | 0.79 | ||
30.38 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 10K | 125 | 14 | 4 | 19 | 4549123018500 | 444-5848 | 1.22 | ||
45.42 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 10K | 135 | 16 | 4 | 19 | 4549123018517 | 444-5856 | 1.66 | ||
53.67 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 10K | 155 | 16 | 4 | 19 | 4549123018531 | 444-5872 | 2.23 | ||
77.22 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | 10K | 175 | 18 | 4 | 19 | 4549123018548 | 444-5881 | 3.24 | ||
82.91 € | 1 | 6 jours | 3B (80A) | 10K | 185 | 18 | 8 | 19 | 4549123018555 | 444-5899 | 3.48 | ||
103.92 € | 1 | 6 jours | 4B (100A) | 10K | 210 | 18 | 8 | 19 | 4549123018562 | 444-5813 | 3.9 |
Loading...
Type | Brides à souder | Bride standard | Bride standard JIS | Type à bride | Fermeture (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de l'assise de joint à embase | Assise sur toute la surface (FF) | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface | NA |
Quantité | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Pression de service
Diamètre extérieur(mm)
Épaisseur(mm)
Nombre de trous de boulons
Diamètre du trou de boulon(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles