Réducteur concentrique (concentricité) pour raccord à souder en bout FLOBAL

Réducteur concentrique (concentricité) pour raccord à souder en bout FLOBAL
[Features]
• Different types are available, manufactured by cold bending, hydraulic forming, panel drawing, and others; each can be butt-welded onto a stainless steel pipe to be joined permanently with the pipe.

[Application]
• Piping in gas plants, oil refineries, petrochemical applications, power plants, and ship building.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-RC1-10S-25AX15A
B-RC1-10S-25AX20A
B-RC1-10S-32AX20A
B-RC1-10S-32AX25A
B-RC1-10S-40AX20A
B-RC1-10S-40AX25A
B-RC1-10S-40AX32A
B-RC1-10S-50AX25A
B-RC1-10S-50AX32A
B-RC1-10S-50AX40A
B-RC1-10S-65AX40A
B-RC1-10S-80AX40A
B-RC1-10S-80AX50A
B-RC1-10S-80AX65A
B-RC1-10S-100AX50A
B-RC1-10S-100AX65A
B-RC1-10S-100AX80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Diam. nominal (2e raccord) Diamètre extérieur D1
(mm)
Diamètre extérieur D2
(mm)
H
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

13.63 €

1 6 jours 1B (25A)1/2B (15A)3421.750.82.82.14549123015981444-55620.089

13.71 €

1 6 jours 1B (25A)3/4B (20A)3427.250.82.82.14549123015998444-55710.098

14.88 €

1 6 jours 1 1/4B(32A)3/4B (20A)42.727.250.82.82.14549123016001444-55890.11

14.94 €

1 9 jours 1 1/4B(32A)1B (25A)42.73450.82.82.84549123016018444-55970.125

16.17 €

1 6 jours 1 1/2B(40A)3/4B (20A)4827.263.52.82.14549123016025444-56010.156

16.31 €

1 6 jours 1 1/2B(40A)1B (25A)48.63463.52.82.84549123016032444-56190.17

11.82 €

1 6 jours 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)48.642.763.52.82.84549123016049444-56270.188

19.76 €

1 9 jours 2B (50A)1B (25A)60.53476.22.82.84549123016056444-56350.237

19.90 €

1 6 jours 2B (50A)1 1/4B(32A)60.542.776.22.82.84549123016063444-56430.258

20.06 €

1 6 jours 2B (50A)1 1/2B(40A)60.548.676.22.82.84549123016070444-56510.273

17.53 €

1 6 jours 2 1/2B (65A)1 1/2B(40A)76.348.688.932.84549123016094444-56780.396

21.59 €

1 6 jours 3B (80A)1 1/2B(40A)89.148.688.932.84549123016117444-56940.44

29.63 €

1 6 jours 3B (80A)2B (50A)89.160.588.932.84549123016124444-57080.48

30.00 €

1 6 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)89.176.388.9334549123016131444-57160.53

47.51 €

1 6 jours 4B (100A)2B (50A)114.360.5101.632.84549123016148444-55380.598

49.80 €

1 6 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)114.376.3101.6334549123016155444-55460.706

45.61 €

1 6 jours 4B (100A)3B (80A)114.389.1101.6334549123016162444-55540.748

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Réducteur Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 (l) équiv.)
Traitement de surface NA Quantité 1

Assistance technique