Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YF-3030-6-1200 |
YF-3030-6-1500 |
YF-3030-6-1800 |
YF-3030-6-2100 |
YF-3030-6-2400 |
YF-3030-6-300 |
YF-3030-6-450 |
YF-3030-6-600 |
YF-3030-6-900 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1200 | 4560141560192 | 175-9647 | 1.32 | |
48.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1500 | 4560141560208 | 175-9655 | 1.65 | |
58.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1800 | 4560141560215 | 175-9663 | 1.98 | |
64.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2100 | 4560141560222 | 175-9671 | 2.31 | |
73.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2400 | 4560141560239 | 175-9680 | 2.64 | |
9.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 300 | 4560141560246 | 175-9604 | 0.33 | |
13.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 450 | 4560141560253 | 175-9612 | 0.50 | |
18.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 600 | 4560141560260 | 175-9621 | 0.66 | |
27.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 900 | 4560141560277 | 175-9639 | 0.99 |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 30 | Type de profilé extrudé | Carré | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 rainure à rangée × 1 rainure à rangée |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Aluminium anodisé | Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés | Fraisage de la surface | NA |
Section transversale(mm) | 416.90mm2 | Hauteur(mm) | 30 | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles