Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT SD", pièce de raccordement de réducteur

Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT SD", pièce de raccordement de réducteur
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· For connecting different size ducts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDR-100-77-I

Référence pièce
SDR-100-77-I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.98 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Utilisation en extérieur Type Goulotte Couleur Ivoire
Dimension A(mm) 66 Dimension B(mm) 75 Dimension C(mm) 82
Dimension D(mm) 107 Dimensions E(mm) 66 Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce Code JAN 4518301013965 Code de commande 761-5141
Masse(g) 100

Vous vous trouvez sur la page de Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT SD", pièce de raccordement de réducteur, le numéro d'article est le suivant: SDR-100-77-I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDR-100-77-I.

Assistance technique