Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT SD", raccord à épaulement

Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT SD", raccord à épaulement
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· For bridging wall panels (step height: 50 mm or less).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SIF-77-B
SIF-77-I
SIF-100-I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

15.98 €

1 6 jours Marron83694518301017710761-5311230

10.33 €

1 6 jours Ivoire83694518301017697761-5329230

22.10 €

1 6 jours Ivoire108744518301017796761-5302250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Utilisation en extérieur Type Goulotte Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique