Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude plat 45°

Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude plat 45°
[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· 45° flat curved elbow.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MKF-75-W

Référence pièce
MKF-75-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.79 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Pour l'intérieur Type Goulotte Couleur Blanc
Dimension A(mm) 80 Dimension B(mm) 70 Dimension C(mm) 46
Dimension D(mm) 63 Dimensions E(mm) 30 Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce Code JAN 4518301033857 Code de commande 761-4578
Masse(g) 125

Vous vous trouvez sur la page de Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude plat 45°, le numéro d'article est le suivant: MKF-75-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MKF-75-W.

Assistance technique