Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MP-75-W
Classification | Pour l'intérieur | Type | Goulotte | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Dimension A(mm) | 80 | Dimension B(mm) | 67.5 | Dimension C(mm) | 110 |
Dimension D(mm) | 110 | Dimensions E(mm) | 132 | Dimension F(mm) | 102 |
Dimension G(mm) | 8 | Dimension H(mm) | 40 | Dimension I(mm) | 15 |
Matériau | Plastique ABS | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce | Code JAN | 4518301033956 |
Code de commande | 761-4594 | Masse(g) | 75 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles