Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GE-12E |
GE-15ES |
GE-17ES |
GE-20ES |
GE-25ES |
GE-30ES |
GE-35ES |
GE-40ES |
GE-45ES |
GE-50ES |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur de roue intérieure (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.95 € | 1 | 8 jours | 12 | 22 | 10 | 4571118041590 | 435-2483 | 16 | ||
6.71 € | 1 | 6 jours | 15 | 26 | 12 | 4571118041606 | 435-2491 | 25 | ||
9.71 € | 1 | 6 jours | 17 | 30 | 14 | 4571118041613 | 435-2505 | 41 | ||
9.87 € | 1 | 6 jours | 20 | 35 | 16 | 4571118041620 | 435-2521 | 61 | ||
12.39 € | 1 | 6 jours | 25 | 42 | 20 | 4571118041637 | 435-2548 | 110 | ||
14.77 € | 1 | 6 jours | 30 | 47 | 22 | 4571118041644 | 435-2564 | 140 | ||
16.43 € | 1 | 6 jours | 35 | 55 | 25 | 4571118041651 | 435-2581 | 220 | ||
18.27 € | 1 | 6 jours | 40 | 62 | 28 | 4571118041668 | 435-2602 | 300 | ||
22.60 € | 1 | 6 jours | 45 | 68 | 32 | 4571118041675 | 435-2629 | 400 | ||
30.39 € | 1 | 6 jours | 50 | 75 | 35 | 4571118041682 | 435-2645 | 540 |
Loading...
Type | Roulement sphérique | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Type à roulement sphérique | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau de la bille | Acier | Plage de températures de fonctionnement(℃) | -30::80 |
Type | Type alimenté en huile | Joint | NA | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur de roue intérieure(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles