Platine de positionnement semi-commandée (axe des Z du type fin standard) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SO-13

Référence pièce
SO-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

330.80 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 91~120 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26~40
Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir satiné
Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 25.1~30 Taille de la table (longueur) L(mm) 120
Taille de la table (largeur) l(mm) 40 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 28.5 Surface d'étage de l'axe des Z Vertical
Trou débouchant (trou central de la table) NA Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial Collier NA
Surface de platine(mm) 120×40

Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement semi-commandée (axe des Z du type fin standard), le numéro d'article est le suivant: SO-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SO-13.

Assistance technique