Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSMWT13 |
TSMWT16X13 |
TSMWT20 |
TSMWT20X13 |
TSMWT25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Filetage nominal | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | I (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 1 | 6 jours | 18 | - | 1/2B | 13 | 30 | 34 | 38 | 29 | 4997983103124 | 446-5164 | 55 | ||
12.32 € | 1 | 6 jours | 22 | 18 | 1/2B | 16X13 | 30 | 34 | 43 | 32 | 4997983103155 | 446-5172 | 67 | ||
15.73 € | 1 | 6 jours | 26 | - | 3/4B | 20 | 37 | 42 | 51 | 36 | 4997983103131 | 446-5181 | 100 | ||
12.70 € | 1 | 6 jours | 26 | 18 | 1/2B | 20X13 | 30 | 34 | 47 | 34 | 4997983103162 | 446-5199 | 79 | ||
24.42 € | 1 | 6 jours | 32 | - | 1B | 25 | 46 | 52 | 59 | 42 | 4997983103148 | 446-5202 | 168 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Connexion vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, raccord de tube | Raccord en T de raccordement femelle | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Type à filetage de connexion | Rp | Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Standard | Norme JIS, K6743 | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø)
Filetage nominal
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
I(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles