Raccord d'augmentation pour raccord VU

Raccord d'augmentation pour raccord VU
[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion resistance and chemical resistance. The internal stopper is for use with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUIN50X40
VUIN65X50
VUIN75X50
VUIN75X65
VUIN100X50
VUIN100X65
VUIN100X75
VUIN125X100
VUIN150X100
VUIN150X125
VUIN200X100
VUIN200X125
VUIN200X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

2.04 €

1 6 jours 604850X4067204997983110092446-641157

3.67 €

1 6 jours 766065X5080204997983110108446-642092

5.23 €

1 6 jours 896075X5090254997983107474452-2672139

5.42 €

1 6 jours 897675X65100254997983107481446-6438164

5.40 €

1 Jour même

Stock

11460100X50105304997983107498446-6322241

8.19 €

1 6 jours 11476100X65115304997983107504446-6331261

8.96 €

1 6 jours 11489100X75120304997983107511446-6349290

13.91 €

1 6 jours 140114125X100150354997983107528446-6357515

14.90 €

1 Jour même

Stock

165114150X100170404997983107535446-6365780

26.81 €

1 6 jours 165140150X125185404997983107542446-6373915

47.67 €

1 6 jours 216114200X100205454997983120138446-63811150

53.47 €

1 6 jours 216140200X125218454997983107559446-63901600

59.62 €

1 6 jours 216165200X150235504997983107566446-64031540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Réducteur Matériau du tuyau applicable PVC
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::60 Standard Norme AS-38, certaines normes de fabricants
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique