Tuyau HI (type résistant aux impacts)

Tuyau HI (type résistant aux impacts)
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures; minimizes damage caused by cold weather or shock caused by other plumbing construction.
[Application]·
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIVP13X2M
HIVP16X2M
HIVP20X2M
HIVP25X2M
HIVP30X2M
HIVP40X2M
HIVP50X2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

8.84 €

1 6 jours 13182.54997983101533446-4249340

12.85 €

1 6 jours 16223.04997983101540446-4257502

15.59 €

1 6 jours 20263.04997983101557446-4265606

22.49 €

1 6 jours 25323.54997983101564446-4273878

27.31 €

1 6 jours 30383.54997983101571446-42811062

39.76 €

1 6 jours 40484.04997983101588446-42901548

57.28 €

1 6 jours 50604.54997983101595446-43032196

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Chlorure de vinyle Plage de température de service [Pression de service max. : 1.0MPa](°C) 5 – 35°C Standard JIS, Produit standard K6742
Résistance à l'impact (Charpy) 17.7 ou plus L(mm) 2000 Quantité 1

Assistance technique