Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSA-VR-42D2SD |
SSA-VR-56D3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimensions de l'embase carrée A (mm) | Angle d'épaulement (°) | Couple statique maximal (classification) (N·m) | Couple statique maximal (détails) (N·m) | Engrenage de réduction | Jeu (°) | Couple admissible (N·m) | Rapport de vitesse | Longueur du corps principal (mm) | Diamètre de l'arbre (mm) | Code de commande | Masse (kg) | Détails du jeu (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 42 | 0.18 | - | - | Disponible | 2 | 1 | 1/10 | 100.8 | 5 | 440-6630 | 0.42 | 1–2 | ||
243.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 56.4 | 1.8 | Jusqu'à 0,9 | 0.88 | N/A | - | - | - | 80.1 | 6.35 | 440-6753 | 0.75 | - |
Loading...
Type | Moteur | Source d'alimentation | Biphasé | Spécifications de tension | Spécifications CC |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de contrôle | Sortie de collecteur ouvert de photocoupleur | Mode d'entraînement | Unipolaire | Spécifications d'axe | Montants simples |
Quantité | 1 (pièces) |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions de l'embase carrée A(mm)
Angle d'épaulement(°)
Couple statique maximal (classification)(N·m)
Couple statique maximal (détails)(N·m)
Engrenage de réduction
Jeu(°)
Couple admissible(N·m)
Rapport de vitesse
Longueur du corps principal(mm)
Diamètre de l'arbre(mm)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles