Joint de chaîne (acier inoxydable)

Joint de chaîne (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
● Can be hammered in to prevent it from becoming dislodged.

[Applications]
● For use as a connecting fitting for chains, wires, and ropes, etc. Also suitable as a terminal fitting joint.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-282

Référence pièce
B-282
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériel chaîne Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Charge utile(kN) 0.78
D(mm) 9 L(mm) 39 W(mm) 19
Diamètre de chaîne compatible(mm) φ5–φ6 Code JAN 4982970404797 Code de commande 379-0029

Vous vous trouvez sur la page de Joint de chaîne (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: B-282.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-282.

Assistance technique