Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NDK-0608-10 |
NDK-0610-10 |
NDK-0808-10 |
NDK-0810-10 |
NDK-1010-10 |
NDK-1210-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression de service maximum (MPa) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.93 € | 1 | 5 jours | 0.8 | 6 | 8.4 | 220-7893 | 1.04 | ||
118.02 € | 1 | 5 jours | 1 | 6 | 12.5 | 220-7907 | 1.4 | ||
113.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.8 | 8 | 7.2 | 220-7915 | 1.62 | |
114.35 € | 1 | 5 jours | 1 | 8 | 9 | 220-7923 | 1.97 | ||
160.53 € | 1 | 5 jours | 1 | 10 | 7.1 | 220-7931 | 2.53 | ||
227.67 € | 1 | 6 jours | 1 | 12 | 5.7 | 220-7958 | 3.09 |
Loading...
Longueur(m) | 10 | Contrainte de traction autorisée(MPa) | 3.3 | JIS | JIS-H3300 (équiv. EN CW024A) |
---|---|---|---|---|---|
Unité de commande(pc.) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Épaisseur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Pression de service maximum(MPa)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles