Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22700.0316
Ball-ended thrust screws can also be used for clamping, tightening or supporting of non-parallel surfaces. The flat-faced, movable ball enables a flat load transmission. |
Dimensions | WS | Load capacity for static load1) | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | l2 | d2 | d3 | l3 | l4 | ball diameter | ||||
~ | max. | |||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||||
flat-faced ball, bearing surface plain, heat-treated steel | ||||||||||
M 6 | 20 | 10 | 3.2 | 6 | 3.0 | 4.0 | 5 | 6 | 6.1 | 22700.0062 |
M 6 | 30 | 10 | 3.2 | 6 | 3.0 | 4.0 | 5 | 6 | 7.7 | 22700.0064 |
M 6 | 40 | 10 | 3.2 | 6 | 16.0 | 4.0 | 5 | 6 | 10.0 | 22700.0066 |
M 8 | 20 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 12.0 | 22700.0082 |
M 8 | 35 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 17.0 | 22700.0084 |
M 8 | 50 | 13 | 4.5 | 8 | 22.0 | 5.5 | 6 | 9 | 23.0 | 22700.0086 |
M10 | 25 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 24.0 | 22700.0102 |
M10 | 40 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 31.0 | 22700.0104 |
M10 | 60 | 16 | 6.0 | 10 | 28.0 | 7.0 | 8 | 12 | 44.0 | 22700.0106 |
M12 | 30 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 38.0 | 22700.0122 |
M12 | 50 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 52.0 | 22700.0124 |
M12 | 80 | 18 | 7.2 | 12 | 44.0 | 8.5 | 10 | 18 | 80.0 | 22700.0126 |
M16 | 40 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 93.0 | 22700.0162 |
M16 | 60 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 121.0 | 22700.0164 |
M16 | 80 | 24 | 10.7 | 16 | 36.0 | 12.0 | 14 | 36 | 153.0 | 22700.0166 |
M20 | 50 | 30 | 13.5 | 20 | 7.5 | 15.0 | 17 | 60 | 183.0 | 22700.0172 |
M20 | 80 | 30 | 13.5 | 20 | 28.0 | 15.0 | 17 | 60 | 254.0 | 22700.0174 |
M20 | 100 | 30 | 13.5 | 20 | 48.0 | 15.0 | 17 | 60 | 303.0 | 22700.0176 |
M24 | 60 | 36 | 15.8 | 24 | 9.0 | 18.0 | 19 | 80 | 325.0 | 22700.0182 |
M24 | 90 | 36 | 15.8 | 24 | 30.0 | 18.0 | 19 | 80 | 422.0 | 22700.0184 |
M24 | 120 | 36 | 15.8 | 24 | 60.0 | 18.0 | 19 | 80 | 528.0 | 22700.0186 |
flat-faced ball, bearing surface plain, stainless steel | ||||||||||
M 6 | 20 | 10 | 3.2 | 6 | 3.0 | 4.0 | 5 | 6 | 6.1 | 22700.0302 |
M 6 | 30 | 10 | 3.2 | 6 | 3.0 | 4.0 | 5 | 6 | 7.9 | 22700.0304 |
M 6 | 40 | 10 | 3.2 | 6 | 16.0 | 4.0 | 5 | 6 | 10.0 | 22700.0306 |
M 8 | 20 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 13.0 | 22700.0312 |
M 8 | 35 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 17.0 | 22700.0314 |
M 8 | 50 | 13 | 4.5 | 8 | 22.0 | 5.5 | 6 | 9 | 24.0 | 22700.0316 |
M10 | 25 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 24.0 | 22700.0322 |
M10 | 40 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 31.0 | 22700.0324 |
M10 | 60 | 16 | 6.0 | 10 | 28.0 | 7.0 | 8 | 12 | 44.0 | 22700.0326 |
M12 | 30 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 38.0 | 22700.0332 |
M12 | 50 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 53.0 | 22700.0334 |
M12 | 80 | 18 | 7.2 | 12 | 44.0 | 8.5 | 10 | 18 | 79.0 | 22700.0336 |
M16 | 40 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 94.0 | 22700.0342 |
M16 | 60 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 121.0 | 22700.0344 |
M16 | 80 | 24 | 10.7 | 16 | 36.0 | 12.0 | 14 | 36 | 156.0 | 22700.0346 |
flat-faced ball, bearing surface ribbed, heat-treated steel | ||||||||||
M 8 | 20 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 12.0 | 22700.0192 |
M 8 | 35 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 17.0 | 22700.0194 |
M 8 | 50 | 13 | 4.5 | 8 | 22.0 | 5.5 | 6 | 9 | 23.0 | 22700.0196 |
M10 | 25 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 24.0 | 22700.0202 |
M10 | 40 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 31.0 | 22700.0204 |
M10 | 60 | 16 | 6.0 | 10 | 28.0 | 7.0 | 8 | 12 | 44.0 | 22700.0206 |
M12 | 30 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 38.0 | 22700.0222 |
M12 | 50 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 52.0 | 22700.0224 |
M12 | 80 | 18 | 7.2 | 12 | 44.0 | 8.5 | 10 | 18 | 80.0 | 22700.0226 |
M16 | 40 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 94.0 | 22700.0262 |
M16 | 60 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 121.0 | 22700.0264 |
M16 | 80 | 24 | 10.7 | 16 | 36.0 | 12.0 | 14 | 36 | 153.0 | 22700.0266 |
M20 | 50 | 30 | 13.5 | 20 | 7.5 | 15.0 | 17 | 60 | 185.0 | 22700.0272 |
M20 | 80 | 30 | 13.5 | 20 | 28.0 | 15.0 | 17 | 60 | 253.0 | 22700.0274 |
M20 | 100 | 30 | 13.5 | 20 | 48.0 | 15.0 | 17 | 60 | 303.0 | 22700.0276 |
M24 | 60 | 36 | 15.8 | 24 | 9.0 | 18.0 | 19 | 80 | 321.0 | 22700.0282 |
M24 | 90 | 36 | 15.8 | 24 | 30.0 | 18.0 | 19 | 80 | 422.0 | 22700.0284 |
M24 | 120 | 36 | 15.8 | 24 | 60.0 | 18.0 | 19 | 80 | 535.0 | 22700.0286 |
Référence pièce
|
---|
22700.0316 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material (ball) (mm) | Material (screw) | Dimension d | Dimension d2 | Dimension d3 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | Dimension l4 (mm) | WS (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.84 € | 1 | 2 jours | 10 | Stainless steel, hardened | Stainless steel 1.4305 | M8 | 13 | 4.5 | 50 | 8 | 22 | 6 | - |
Loading...
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis à bille, à tête, bille bloquée contre le retournement / à bille tronquée, le numéro d'article est le suivant: 22700.0316.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22700.0316.
Configurer
Propriétés de base
Load capacity for static load max.(kN)
Type
Material (ball)(mm)
Material (screw)
Dimension d
Dimension d2
Dimension d3(mm)
Dimension l2(mm)
Dimension l3(mm)
Dimension l4(mm)
WS(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22700.0082 |
22700.0084 |
22700.0086 |
22700.0322 |
22700.0324 |
22700.0326 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Material (ball) (mm) | Material (screw) | Dimension d | Dimension d2 | Dimension d3 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | Dimension l4 (mm) | WS (mm) | Load capacity for static load max. (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M8 | 13 | 4.5 | 20 | 8 | 3.5 | 6 | 9 | |||
10.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M8 | 13 | 4.5 | 35 | 8 | 3.5 | 6 | 9 | |||
10.39 € | 1 | 2 jours | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M8 | 13 | 4.5 | 50 | 8 | 22 | 6 | 9 | |||
12.88 € | 1 | 2 jours | 10 | Stainless steel, hardened | Stainless steel 1.4305 | M10 | 16 | 6 | 25 | 10 | 4.5 | 8 | - | |||
13.00 € | 1 | 2 jours | 10 | Stainless steel, hardened | Stainless steel 1.4305 | M10 | 16 | 6 | 40 | 10 | 4.5 | 8 | - | |||
13.06 € | 1 | 2 jours | 10 | Stainless steel, hardened | Stainless steel 1.4305 | M10 | 16 | 6 | 60 | 10 | 28 | 8 | - |