Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22710.0082
Référence pièce
|
---|
22710.0082 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material (ball) (mm) | Material (screw) | Dimension d | Dimension d2 | Dimension l1 (mm) | Dimension l3 (mm) | Dimension l4 (mm) | WS (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 1 | 3 jours | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M8 | 13 | 21.2 | 8 | 3.5 | 6 | 15 |
Loading...
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis à bille, à tête, bille pleine, le numéro d'article est le suivant: 22710.0082.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22710.0082.
Configurer
Propriétés de base
Type
Material (ball)(mm)
Material (screw)
Dimension d
Dimension d2
Dimension l1(mm)
Dimension l3(mm)
Dimension l4(mm)
WS(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22710.0062 |
22710.0064 |
22710.0066 |
22710.0084 |
22710.0086 |
22710.0102 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Material (ball) (mm) | Material (screw) | Dimension d | Dimension d2 | Dimension l1 (mm) | Dimension l3 (mm) | Dimension l4 (mm) | WS (mm) | Load capacity for static load max. (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 1 | 2 jours | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M6 | 10 | 20.8 | 6 | 3 | 5 | 9 | |||
2.90 € | 1 | 2 jours | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M6 | 10 | 30.8 | 6 | 3 | 5 | 9 | |||
2.93 € | 1 | 2 jours | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M6 | 10 | 40.8 | 6 | 16 | 5 | 9 | |||
3.44 € | 2 | 2 jours | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M8 | 13 | 36.2 | 8 | 3.5 | 6 | 15 | |||
3.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M8 | 13 | 51.2 | 8 | 22 | 6 | 15 | |||
4.12 € | 1 | 2 jours | 10 | Ball-bearing steel, hardened | Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 | M10 | 16 | 26.7 | 10 | 4.5 | 8 | 20 |