Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24450.0016 |
24450.0020 |
24450.0025 |
24450.0032 |
24450.0036 |
24450.0116 |
24450.0120 |
24450.0125 |
24450.0132 |
24450.0136 |
24450.0316 |
24450.0320 |
24450.0325 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Section de montage, D.E. d1 (Ø) | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | WS (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51 € | 1 | 2 jours | 10 | 7 | 7 | 16 | - | 10 | - | ~ 50 | 11 | 7 | |||
7.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 8 | 20 | - | 13 | - | ~ 64 | 13 | 8 | |||
9.57 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 16 | - | ~ 80 | 14 | 10 | |||
14.26 € | 1 | 2 jours | 10 | 13 | 13 | 32 | - | 20 | - | ~ 100 | 21 | 13 | |||
19.31 € | 1 | 2 jours | 10 | 16 | 16 | 36 | - | 22 | - | ~ 112 | 26 | 14 | |||
5.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M 6 | - | 16 | M6 | 10 | 3 | ~ 50 | 11 | 7 | |||
7.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M 8 | - | 20 | M8 | 13 | 4 | ~ 64 | 13 | 8 | |||
8.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M 10 | - | 25 | M10 | 16 | 5 | ~ 80 | 14 | 10 | |||
13.97 € | 1 | 3 jours | 10 | M 12 | - | 32 | M12 | 20 | 6 | ~ 100 | 21 | 13 | |||
19.09 € | 1 | 2 jours | 10 | M 16 | - | 36 | M16 | 22 | 8 | ~ 112 | 26 | 14 | |||
8.70 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.31 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.87 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type à volant | Composants associés | Poignée, matériau | Acier | Poignée, type | Type fixe |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la poignée | Acier | Surface de la poignée | Placage au chrome | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Section de montage, D.E. d1(Ø)
D.I. du trou rond d2(mm)
Diam. du trou carré B(mm)
d3(mm)
d4(mm)
WS(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles