Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24350.0622
Référence pièce
|
---|
24350.0622 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Filetage nominal M | Longueur totale L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Gear lever handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 2 jours | 10 | Type bâtonnet (droit) | Acier inoxydable | Non | m6 | 89 | 8 | 18 | 80 | 9 | 40 | Stainless steel 1.4305, dull blasted |
Loading...
Type | Fixe | Matériau de la poignée | Phénol | Surface de la poignée | Non |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Filetage extérieur | Temperature max.(°C) | 110 | Ball knob | Thermosetting plastic PF 31 |
Cylindrical handle | Thermosetting plastic (PF 31) | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
Type
Forme
Matériau de la section de montage
Traitement de surface de la section de montage
Filetage nominal M
Longueur totale L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Gear lever handle
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles