Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24530.0240
Référence pièce
|
---|
24530.0240 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la poignée | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Filetage nominal M | Longueur totale L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS (mm) | Temperature max. (°C) | Axle part | Cylindrical handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.86 € | 1 | 2 jours | 10 | Phénol | Acier inoxydable | Non | M8 | 81.5 | 23 | 13 | 19 | 65 | 14 | 2.5 | 4 | 110 | Stainless steel 1.4305 | Thermosetting plastic (PF 31) |
Loading...
Type | Rotative | Forme | Type bâtonnet (droit) | Surface de la poignée | Non |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Filetage extérieur | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées cylindriques, tournantes, le numéro d'article est le suivant: 24530.0240.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24530.0240.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau de la poignée
Matériau de la section de montage
Traitement de surface de la section de montage
Filetage nominal M
Longueur totale L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
WS(mm)
Temperature max.(°C)
Axle part
Cylindrical handle
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24530.0021 |
24530.0030 |
24530.0031 |
24530.0251 |
24530.0260 |
24530.0271 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de la poignée | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Filetage nominal M | Longueur totale L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS (mm) | Temperature max. (°C) | Axle part | Cylindrical handle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Phénol | Acier | Zingage | M8 | 65.5 | 21 | 10 | 17 | 50 | 13 | 2.5 | 4 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
5.69 € | 1 | 3 jours | 10 | Phénol | Acier | Zingage | m6 | 71.5 | 22 | 10 | 18 | 56 | 13 | 2.5 | 3 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
5.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Phénol | Acier | Zingage | M8 | 71.5 | 22 | 10 | 18 | 56 | 13 | 2.5 | 4 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
10.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Phénol | Acier inoxydable | Non | M10 | 98.5 | 26 | 13 | 21 | 80 | 16 | 2.5 | 5 | 110 | Stainless steel 1.4305 | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
11.72 € | 1 | 2 jours | 10 | Phénol | Acier inoxydable | Non | M10 | 108.5 | 28 | 13 | 22 | 90 | 16 | 2.5 | 5 | 110 | Stainless steel 1.4305 | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
15.13 € | 1 | 2 jours | 10 | Phénol | Acier inoxydable | Non | M12 | 124.5 | 31 | 14 | 25 | 102 | 20 | 2.5 | 6 | 110 | Stainless steel 1.4305 | Thermosetting plastic (PF 31) |