Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23210.0551 |
23210.0552 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | s (mm) | T-slot size (mm) | Clamping force (kN) | Tightening torque max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.66 € | 1 | 3 jours | 10 | 8 | 72.5 | 3 | M8 | 8.4 | M8 | 28 | 72.5 | 38 | 32 | 12.1 | 44 | 15 | ~ 40 | ~ 28 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||
230.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 72.5 | 3 | M8 | 8.4 | M8 | 28 | 72.5 | 38 | 32 | 12.1 | 44 | 15 | ~ 40 | ~ 28 | 3 | 10 | 7 | 3 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Autres |
---|---|---|---|---|---|
Type à section de montage | Trou rond | Matériau du corps principal | Acier | Traitement de surface du corps principal | Pellicule de trifer |
Inner Parts Material | Steel, case-hardened, blackened, ground | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
s(mm)
T-slot size(mm)
Clamping force(kN)
Tightening torque max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles