• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Crampons plaqueurs, sans levier, avec appui intégré (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Crampons plaqueurs, sans levier, avec appui intégré
En serrant la vis à bille, la pièce à usiner est simultanément bridée contre les butées et les appuis. Le rapport de levier permet d'obtenir des forces horizontales élevées. Il est également possible de travailler sur d'autres dimensions de rainures en T en utilisant les écrous en T EH 23010./EH 23020. (DIN 508).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23210.0571
23210.0572
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
s
(mm)
T-slot size
(mm)
Clamping force
(kN)
Tightening torque max.
(Nm)

357.85 €

1 4 jours 101612620M1617M1641126636818.87220~ 60~ 3871821.520

369.46 €

1 3 jours 101612620M1617M1641126636818.87220~ 60~ 3871821.520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Autres
Type à section de montage Trou rond Matériau du corps principal Acier Traitement de surface du corps principal Pellicule de trifer
Inner Parts Material Steel, case-hardened, blackened, ground Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique