Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24440.0330
Référence pièce
|
---|
24440.0330 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Section de montage, matériau | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Inner Parts Material | Screw | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06 € | 1 | 2 jours | 10 | Filetages | Acier | Pellicule de trifer | Acier | 12 | 63 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 |
Loading...
Application | Composants associés | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Forme de levier de serrage en L | Type à vis de serrage | Forme de levier à bouton | Levier simple | Ball knob | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage réglables, le numéro d'article est le suivant: 24440.0330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24440.0330.
Configurer
Propriétés de base
t(mm)
Type
Type à section de montage
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Section de montage, matériau
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
Inner Parts Material
Screw
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24440.0122 |
24440.0124 |
24440.0126 |
24440.0332 |
24440.0401 |
24440.0402 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à section de montage | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Section de montage, matériau | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Inner Parts Material | Screw | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.81 € | 1 | 2 jours | 10 | Filetages | Acier | Pellicule de trifer | Acier | 8 | 16 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
18.81 € | 1 | 2 jours | 10 | Filetages | Acier | Pellicule de trifer | Acier | 8 | 20 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
18.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetages | Acier | Pellicule de trifer | Acier | 8 | 25 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
25.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetages | Acier | Pellicule de trifer | Acier | 12 | 80 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
27.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | Acier | Pellicule de trifer | Acier | 12 | 23 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 23 | 33 | M12 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 | |||
27.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | Acier | Pellicule de trifer | Acier | 16 | 23 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 23 | 33 | M16 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 |