Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° X14

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° X14

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.X14

Référence pièce
NO.X14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

68.47 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 3500 Matériau du corps Acier
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M8 Matériel de vis de serrage Acier
Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 95 Longueur du bras(mm) 175
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 2260– Accessoires pour pointe Boulon en acier
Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° X14, le numéro d'article est le suivant: NO.X14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.X14.

Assistance technique