Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée horizontale, n° HH250

Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée horizontale, n° HH250

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.HH250

Référence pièce
NO.HH250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.17 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 270 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M4 Matériel de vis de serrage Nylon Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 270 à 499
Type à embout à boulon Boulon en nylon Réglage de la position de l'embout à boulon1 Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée horizontale, n° HH250, le numéro d'article est le suivant: NO.HH250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.HH250.

Assistance technique