Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.5
Force de serrage(N) | 3000 | Matériau du corps principal | Acier | Taille de boulon de serrage | M10 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de boulon de serrage | Acier | Longueur de la poignée | Standard | Réglage de la position de la vis pointeau | Non réglable (fixe) |
Plage de serrage(mm) | 0-25 | Processus de fabrication | Presse |
Vous vous trouvez sur la page de Étau manuel de type standard, n° 5, le numéro d'article est le suivant: NO.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles