Étau manuel de type standard, n° 6

Étau manuel de type standard, n° 6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Hand vises can be used for temporary clamping and retaining of welding, assembling, inspecting, and press fitting on worksites. They are also used in a variety of ways in assemblies of machinery/equipment, pressure bonding, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.6

Référence pièce
NO.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

48.66 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de serrage(N) 2600 Matériau du corps principal Acier Taille de boulon de serrage M12
Matériau de boulon de serrage Acier Longueur de la poignée Standard Réglage de la position de la vis pointeau Non réglable (fixe)
Plage de serrage(mm) 6~48 Processus de fabrication Presse

Vous vous trouvez sur la page de Étau manuel de type standard, n° 6, le numéro d'article est le suivant: NO.6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.6.

Assistance technique