Ressort hélicoïdal épais

Ressort hélicoïdal épais
  • Remise sur volume
· Its very thick wire diameter produces a high load.
· Painted black.

(i)Remarque

  • The maximum load is the load at the time of adhesion. The actual range of use is therefore more restricted

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F7411
F7412
F7413
F7414
F7415
F7417
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge max. (plage spécifiée)
(N)
Capacité de charge maximale
(N)
Longueur spécifiée par le client
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Constante du ressort
(N / mm)
Diamètre du câble
(mm)

75.79 €

1 Disponible 6 jours 104,51 à 8,505.6922009790.314

95.87 €

1 Disponible 6 jours 104,51 à 8,505.6853509749.414

80.95 €

1 Disponible 6 jours 104,51 à 8,507.049200112115.516

103.97 €

1 Disponible 6 jours 104,51 à 8,507.15935011262.816

107.94 €

1 Disponible 6 jours 108,51 à 16,0010.607250129141.419

134.92 €

1 Disponible 6 jours 108,51 à 16,0013.253250147194.922

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau SUP-9 État de la surface d'extrémité À la masse

Assistance technique