• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de verrouillage latéral 25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL2B-L19
SL2B-L30
SL2H-L19
SL2H-L30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Spécifications

4.19 €

1 Disponible 5 jours 19Avec boulon de montage et clip de support d'écrou

5.57 €

1 8 jours 30Avec boulon de montage et clip de support d'écrou

3.30 €

1 Disponible 8 jours 19Unité

3.84 €

1 8 jours 30Unité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de la série Série 25 (type de largeur de rainure 7.2mm) YUKI LABORATORY Matériau EN AW-6063-T5 équiv.

Assistance technique