• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Assemblage 25 à blocage latéral

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SL2S-L19

Référence pièce
SL2S-L19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.13 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de la série Série 25 (type de largeur de rainure 7.2mm) YUKI LABORATORY Matériau EN AW-6063-T5 équiv. Longueur(mm) 19
Spécifications Jeu (boulon SL2H-L19 / SL2T-L19 / M4X20CS, acier inoxydable)

Vous vous trouvez sur la page de Assemblage 25 à blocage latéral, le numéro d'article est le suivant: SL2S-L19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SL2S-L19.

Assistance technique