Châssis structure moyenne / lourde, châssis 26K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F26K-4000-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F26K-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F26K-[1100-3999.9/0.1]-[0,​1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDrilling Symbol

-

1 9 jours 101B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)

-

1 9 jours 101B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)

-

1 9 jours 101B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 20 Taille de profilé extrudé 20×60 Série d'extrusions Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes)
Type de profilé extrudé Largeur de la rainure mixte Nombre de fentes de profilé extrudé 1 rainure à rangée × 1 rainure à rangée Traitement de surface Aluminium anodisé transparent
Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface NA Matériau EN AW6081 équiv.

Assistance technique