Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F44F-4000-[0,1,2] |
F44F-[10-1099/0.1]-[0,1,2] |
F44F-[1100-3999.9/0.1]-[0,1,2] |
F44FB-3000-[0,1,2] |
F44FB-[10-1099/0.1]-[0,1,2] |
F44FB-[1100-2999.9/0.1]-[0,1,2] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Hole Processing Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | Aluminium anodisé transparent | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Aluminium anodisé transparent | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Aluminium anodisé transparent | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Aluminium anodisé noir | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Aluminium anodisé noir | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Aluminium anodisé noir | 1 (One Side) / 2 (Both Sides) |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 40 | Taille de profilé extrudé | 40 x 40 | Série d'extrusions | Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes) |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Carré | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 rainure à rangée × 1 rainure à rangée | Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés |
Fraisage de la surface | NA | Matériau | EN AW6081 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Hole Processing Code
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles