Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré, série SXO, type 90°

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré, série SXO, type 90°
The SXO series 90° type is a rotary joint for stable supply of medium to rotating equipment.

[Features]
· Lightweight, compact, and easy to handle.
· Easy to maintain simple seal structure.
· Ultra-high precision finish delivers incredible sealability.
· It supports high pressure and high speed use.
· Use of a high grade seal (TCC) with a higher load specification is also possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SXO-090-1LH
SXO-090-1RH
SXO-090LH
SXO-090RH
SXO-091-1LH
SXO-091-1RH
SXO-091-2LH
SXO-091-2RH
SXO-091-3LH
SXO-091-3RH
SXO-091LH
SXO-091RH
SXO-092-1LH
SXO-092-1RH
SXO-092LH
SXO-092RH
SXO-098-1LH
SXO-098-1RH
SXO-098LH
SXO-098RH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Direction de vis de montage Type de joint Longueur totale

327.79 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Niveau élevé103

327.79 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Niveau élevé103

220.69 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Standard103

220.69 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Standard103

327.79 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (vis gauche)Niveau élevé103

327.79 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (vis droite)Niveau élevé103

220.69 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Standard103

220.69 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Standard103

327.79 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Niveau élevé103

327.79 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Niveau élevé103

220.69 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (vis gauche)Standard103

220.69 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (vis droite)Standard103

327.79 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18LH (vis gauche)Niveau élevé100

327.79 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18RH (vis droite)Niveau élevé100

220.69 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18LH (vis gauche)Standard100

220.69 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18RH (vis droite)Standard100

327.79 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18LH (vis gauche)Niveau élevé106.4

327.79 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18RH (vis droite)Niveau élevé106.4

220.69 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18LH (vis gauche)Standard106.4

220.69 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18RH (vis droite)Standard106.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simplex Fluides utilisables Eau / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 120
Pression de service minimum(MPa) 6.9 Vitesse de rotation max.(r.p.m) 10000 Type de connexion Type à montage par vis

Assistance technique