Rouleau d’appui (Rouleau cylindrique multi-séquence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NURT15

Référence pièce
NURT15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

57.56 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Roller Follower Type de rouleau Cylindrical Outer Ring D.E. du rouleau D(Ø) 35
Width C(mm) 18 Diam. intérieur du galet suiveur d(mm) 15 Matériau Carbon steel
Circonférence extérieure du rouleau NA Type à galet suiveur Rouleau cylindrique à double rangée Normes de taille Metric System
Arbre NA Méthode de guidage des rouleaux Full rollers shape Bague interne Available
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(kN) 23.4 Capacité de charge statique de base(N)(kN) 27.3 Shape Shield Type
Inner Wheel Width(mm) 19

Vous vous trouvez sur la page de Rouleau d’appui (Rouleau cylindrique multi-séquence), le numéro d'article est le suivant: NURT15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NURT15.

Assistance technique