Bague de retenue concentrique pour trou (avec trou) (norme JIS) fabriquée par Heiwa Hatsujyo

Bague de retenue concentrique pour trou (avec trou) (norme JIS) fabriquée par Heiwa Hatsujyo
  • Remise sur volume
[Nominal] 95
[Material] Steel

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSRCUOVA-ST-NO.95

Référence pièce
LSRCUOVA-ST-NO.95
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.13 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour trou) Forme Bagues de retenue concentriques en C Nominal 95
Matériau Acier Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm) 95 Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm) 98.5
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type de produit Bague de retenue Diamètre extérieur D(mm) 100
Épaisseur t(mm) 3

Vous vous trouvez sur la page de Bague de retenue concentrique pour trou (avec trou) (norme JIS) fabriquée par Heiwa Hatsujyo, le numéro d'article est le suivant: LSRCUOVA-ST-NO.95.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSRCUOVA-ST-NO.95.

Assistance technique