Anneau de retenue type E (bague E) fabriqué par Heiwa Hatsujyo Industry【1,500-60,000 pièces par conditionnement】

Anneau de retenue type E (bague E) fabriqué par Heiwa Hatsujyo Industry
[Nominal] ER-1.5 – 10
[Material] Steel

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSREB-ST-NO.3
LSREB-ST-NO.7
LSREB-ST-NO.9
LSREC-ST-NO.2
LSREC-ST-NO.4
LSREC-ST-NO.5
LSREC-ST-NO.6
LSREC-ST-NO.8
LSREC-ST-NO.10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Épaisseur t
(mm)

378.34 €

25,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-34.0-5.0370.6

224.17 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-78.0~11.07140.8

204.90 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-910.0–14.09180.8

439.36 €

60,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-22.5~3.2250.4

236.71 €

12,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-45.0–7.0490.6

226.21 €

8,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-56.0–8.05110.6

225.89 €

6,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-67.0 à 9.06120.8

215.06 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-89.0 à 12.08160.8

200.01 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 10ER-1011.0–15.010201

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Bague de retenue de type E Matériau Acier
Unité de vente Boîte / paquet Type de produit Bague de retenue

Assistance technique