Vis inviolable / TRF, acier inoxydable, un côté, vis à tête cylindrique (filetage unifié, gros filet)

Vis inviolable / TRF, acier inoxydable, un côté, vis à tête cylindrique (filetage unifié, gros filet)
  • Remise sur volume
[Material] Stainless Steel
[Nominal] NO.8
[Surface Processing] None

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CS1PNH-SUS-UNCNO.8-1/4

Référence pièce
CS1PNH-SUS-UNCNO.8-1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.32 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Longueur L (pouce) 1/4 Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Douille hexalobée FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage UNC unifié, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Filetage nominal (pouces) N° 8

Vous vous trouvez sur la page de Vis inviolable / TRF, acier inoxydable, un côté, vis à tête cylindrique (filetage unifié, gros filet), le numéro d'article est le suivant: CS1PNH-SUS-UNCNO.8-1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS1PNH-SUS-UNCNO.8-1/4.

Assistance technique