Écrou en U (fin)

Écrou en U (fin)
  • Remise sur volume
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black
[Nominal of Thread (M)] 12/20/22/24/30/36/39/42
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Fine
[Loosening Prevention Details] U Nut

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UNUTL-ST3B-MS20

Référence pièce
UNUTL-ST3B-MS20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.17 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 20 Matériau Acier Traitement de surface Chrome trivalent
Type de filetage Métrique fin Applications, fonctions Anti-desserrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) Trivalent noir Type à écrou hexagonal Type 2 Détails sur le verrouillage Écrou en U

Vous vous trouvez sur la page de Écrou en U (fin), le numéro d'article est le suivant: UNUTL-ST3B-MS20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UNUTL-ST3B-MS20.

Assistance technique