Écrou en U, type fin (découpe lisse)【1-500 pièces par conditionnement】

Écrou en U, type fin (découpe lisse)
  • Remise sur volume
[Material] Steel
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black
[Nominal of Thread (M)] 8/12/14/16/20/24
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Fine
[Loosening Prevention Details] U Nut

(i)Remarque

  • This is a representative image.
  • Dimensions not in the product information are also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UNUTL-ST3B-M12
UNUTL-ST3W-M14
UNUTL-ST3W-M16
UNUTL-ST-MS8
UNUTL-ST-MS12
UNUTL-ST-MS14
UNUTL-ST-MS16
UNUTL-ST-MS24
UNUTL-STU-MS14
UNUTL-STU-MS16
UNUTL-STU-MS20
UNUTLB-ST3B-M20
UNUTLB-ST3B-MS12
UNUTLB-ST3W-M20
UNUTLB-ST3W-M24
UNUTLB-ST3W-MS12
UNUTLC-ST3W-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Traitement de surface Unité de vente Traitement de surface (détails)

1.73 €

1 Disponible 6 jours 1012Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent noir

2.44 €

1 Disponible 6 jours 1014Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc

326.06 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016Chrome trivalentBoîte / paquet[Chrome trivalent] Trivalent blanc

0.58 €

1 Disponible 6 jours 108[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

1.23 €

1 Disponible 6 jours 1012[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

377.55 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1014[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

274.71 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

563.40 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1024[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

2.44 €

1 Disponible 6 jours -14Placage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant

3.66 €

1 Disponible 6 jours -16Placage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant

7.52 €

1 Disponible 6 jours -20Placage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant

9.88 €

1 Disponible 6 jours 1020Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent noir

1.70 €

1 Disponible 6 jours 1012Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent noir

742.76 €

145 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020Chrome trivalentBoîte / paquet[Chrome trivalent] Trivalent blanc

14.49 €

1 Disponible 6 jours 1024Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc

1.46 €

1 Disponible 6 jours 1012Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc

403.17 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012Chrome trivalentBoîte / paquet[Chrome trivalent] Trivalent blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type de filetage Métrique fin Applications, fonctions Anti-desserrage
Détails sur le verrouillage Écrou en U

Assistance technique