Écrou de roulement supérieur

Écrou de roulement supérieur
  • Remise sur volume
[Shape] Round
[Material] Steel
[Surface Processing] None / Chromate Plating
[Screw Type] Metric Coarse
[Nominal of Thread] M12X1.0/M15X1.0/M17X1.0/M20X1.0/M25X1.5/M30X1.5/M35X1.5/M40X1.5/M45X1.5/M50X1.5/M55X2.0/M60X2.0/M65X2.0/M70X2.0/M75X2.0/M80X2.0/M85X2.0/M90X2.0/M95X2.0/M100X2.0/M105X2.0
[Type] Lock Nut

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.
  • Dimensions not in the product information are also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPBER-ST-12
SPBER-ST-15
SPBER-ST-17
SPBER-ST-20
SPBER-ST-25
SPBER-ST-30
SPBER-ST-35
SPBER-ST-40
SPBER-ST-45
SPBER-ST-50
SPBER-ST-55
SPBER-ST-60
SPBER-ST-65
SPBER-ST-70
SPBER-ST-75
SPBER-ST-80
SPBER-ST-90
SPBER-ST-95
SPBER-ST-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M

13.27 €

1 6 jours 10M12X1.0

13.24 €

1 6 jours 10M15X1.0

13.27 €

1 6 jours 10M17X1.0

13.73 €

1 6 jours 10M20X1.0

16.09 €

1 6 jours 10M25x1.5

17.54 €

1 6 jours 10M30X1.5

18.21 €

1 6 jours 10M35X1.5

25.68 €

1 6 jours 10M40x1.5

20.95 €

1 6 jours 10M45x1.5

24.56 €

1 6 jours 10M50X1.5

26.30 €

1 6 jours 10M55X2.0

29.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M60x2.0

35.33 €

1 6 jours 10M65X2.0

38.61 €

1 6 jours 10M70X2.0

34.22 €

1 6 jours 10M75X2.0

45.39 €

1 6 jours 10M80X2.0

64.01 €

1 6 jours 10M90X2.0

72.36 €

1 6 jours 10M95X2.0

82.00 €

1 6 jours 10M100X2.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Matériau Acier
Traitement de surface Sans traitement de surface Type à vis Filetage métrique (normal)

Assistance technique