Vis à oreilles forgée à froid, type H, MITSUBOSHI

Vis à oreilles forgée à froid, type H, MITSUBOSHI
  • Remise sur volume
[Nominal] M5
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent Stainless Coating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HANWGRH-STT3SC-M5-12

Référence pièce
HANWGRH-STT3SC-M5-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Papillon Vis nominale (M) 5 Longueur L (mm)(mm) 12
Matériau Acier Traitement de surface Revêtement inoxydable trivalent Forme du trou de montage N/A
Pas(mm) 0.8 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Boulon de serrage à la main Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Dimensions nominales 5.0

Vous vous trouvez sur la page de Vis à oreilles forgée à froid, type H, MITSUBOSHI, le numéro d'article est le suivant: HANWGRH-STT3SC-M5-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HANWGRH-STT3SC-M5-12.

Assistance technique