Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPPNSF-410-M5-25 |
CSPPNSF-410SZM-M4-13 |
CSPPNSF-410SZM-M4-19 |
CSPPNSF-ST3B-M4-16 |
CSPPNSF-ST3B-M4-25 |
CSPPNSF-ST3B-M5-25 |
CSPPNSF-STGJB-M4-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 25 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
83.12 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 13 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | [Étamage] Étamage | Boîte / paquet | ||
67.58 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 19 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | [Étamage] Étamage | Boîte / paquet | ||
48.35 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 16 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent noir | Boîte / paquet | ||
56.83 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 25 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent noir | Boîte / paquet | ||
103.09 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 25 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent noir | Boîte / paquet | ||
48.17 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 4 | 16 | [Acier] Acier | [Placage cuivre] Placage marron allemand | Boîte / paquet |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales |
---|---|---|---|---|---|
Formes supplémentaires | Bride | Type de strie du filetage | Vis autoperceuses | Forme de base | Standard (rond) |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles