Convoyeur rond Tailorbelt-U et application en forme de couloir LOGISTAR

Convoyeur rond Tailorbelt-U et application en forme de couloir LOGISTAR

(i)Remarque

  • L'image du produit est représentative et peut différer du produit réel. Pour plus de détails sur la couleur et la forme de la surface, etc., reportez-vous au catalogue.

    * Pour la fixation d'une barre de prévention des fissures, il faut spécifier un périmètre de tapis de 500mm ou plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS41UR0/5G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UR0/5G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS82UR0/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UR0/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécification de la courroie Largeur de courroie
(mm)
Le nombre de pneus Ply Longueur de circonférence de la courroie
(mm)
Épaisseur
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece

-

1 10 jours 10exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Conductivité électrique10 ~ 6001 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -NA

-

1 10 jours -exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Conductivité électrique30 ~ 6001 pli220 ~ 9990Face avant : 0.5; Reverse side: -M5 Type / MM Type

-

1 10 jours 10exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique10 ~ 12002 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -NA

-

1 10 jours -exigences hygiéniques particulières / Conductivité électrique30 ~ 10002 pli220 ~ 9990Face avant : 0.2; Reverse side: -A Type / M Type / MM Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du couvercle de surface Vert Matériau du couvercle de surface Polyuréthane Forme du couvercle de surface Plat
Type infini Doigt Matériau du noyau du corps Polyester

Assistance technique