Tailorbelt-U LOGISTAR pour glissement, accumulation (toile)

Tailorbelt-U LOGISTAR pour glissement, accumulation (toile)

(i)Remarque

  • L'image du produit est représentative et peut différer du produit réel. Pour plus de détails sur la couleur et la forme de la surface, etc., reportez-vous au catalogue.

    * Pour la fixation d'une barre de prévention des fissures, il faut spécifier un périmètre de tapis de 500mm ou plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS41UG0/0G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UG0/0G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS82UG0/0G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG0/0G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécification de la courroie Largeur de courroie
(mm)
Type infini Le nombre de pneus Ply Longueur de circonférence de la courroie
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece

-

1 10 jours 10exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Patinage / Conductivité électrique10 ~ 600Doigt1 pli220 ~ 9990NA

-

1 10 jours -exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Patinage / Conductivité électrique30 ~ 600Doigt1 pli220 ~ 9990M5 Type / MM Type

-

1 11 jours 10exigences hygiéniques particulières / Patinage / Conductivité électrique10 ~ 1200Bout, escaliers2 pli220 ~ 9990NA

-

1 10 jours -exigences hygiéniques particulières / Patinage / Conductivité électrique30 ~ 1000Bout, escaliers2 pli220 ~ 9990A Type / M Type / MM Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du couvercle de surface Vert Matériau du noyau du corps Polyester

Assistance technique