Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NS41UHG0/2G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS41UHG0/2G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
NS82UHG0/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UHG0/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie (mm) | Le nombre de pneus Ply | Longueur de circonférence de la courroie (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 ~ 600 | 1 pli | 220 ~ 9990 | NA | ||
- | 1 | 10 jours | - | 30 ~ 600 | 1 pli | 220 ~ 9990 | M5 Type / MM Type | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 10 ~ 1200 | 2 pli | 220 ~ 9990 | NA | ||
- | 1 | 11 jours | - | 30 ~ 1000 | 2 pli | 220 ~ 9990 | A Type / M Type / MM Type |
Loading...
Spécification de la courroie | exigences hygiéniques particulières / Bord tranchant / Patinage / Conductivité électrique | Couleur du couvercle de surface | Vert | Matériau du couvercle de surface | Polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Forme du couvercle de surface | Plat | Type infini | Doigt | Matériau du noyau du corps | Polyester |
Épaisseur(mm) | Face avant : 0.2; Reverse side: - |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie(mm)
Longueur de circonférence de la courroie(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles