Tailorbelt-U LOGISTAR antistatique haute performance

Tailorbelt-U LOGISTAR antistatique haute performance

(i)Remarque

  • L'image du produit est représentative et peut différer du produit réel. Pour plus de détails sur la couleur et la forme de la surface, etc., reportez-vous au catalogue.

    * Pour la fixation d'une barre de prévention des fissures, il faut spécifier un périmètre de tapis de 500mm ou plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS41UG0/2BK-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UG0/2BK-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS82UG0/2BK-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG0/2BK-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie
(mm)
Le nombre de pneus Ply Longueur de circonférence de la courroie
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece

-

1 10 jours 1010 ~ 6001 pli220 ~ 9990NA

-

1 11 jours -30 ~ 6001 pli220 ~ 9990M5 Type / MM Type

-

1 11 jours 1010 ~ 12002 pli220 ~ 9990NA

-

1 11 jours -30 ~ 10002 pli220 ~ 9990A Type / M Type / MM Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécification de la courroie Bord tranchant / Conductivité électrique Couleur du couvercle de surface Noir Matériau du couvercle de surface Polyuréthane
Forme du couvercle de surface Plat Type infini Doigt Matériau du noyau du corps Polyester
Épaisseur(mm) Face avant : 0.2; Reverse side: -

Assistance technique