Applications de transport en pente Tailorbelt-V LOGISTAR (angle d'inclinaison de référence : 20° ou moins)

Applications de transport en pente Tailorbelt-V LOGISTAR (angle d'inclinaison de référence : 20° ou moins)
Suitable for a wide range of applications from transporting cardboard boxes to agricultural products

Adopts high-quality PVC with outstanding oil, chemical, ozone and abrasion resistance.
Can also support transportation of logistics applications to machine parts, steel plates, building boards, etc.

(i)Remarque

  • L'image du produit est représentative et peut différer du produit réel. Pour plus de détails sur la couleur et la forme de la surface, etc., reportez-vous au catalogue.

    * Pour la fixation d'une barre de prévention des fissures, il faut spécifier un périmètre de tapis de 500mm ou plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS82VKG0/20GD-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VKG0/20GD-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS122VN0/20GSS-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS122VN0/20GSS-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS122VX0/20GYSS-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS122VX0/20GYSS-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur du couvercle de surface Largeur de courroie
(mm)
Forme du couvercle de surface Longueur de circonférence de la courroie
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece

-

1 10 jours -[Vert] Vert10 ~ 1200[Tissu tissé] Rainure profonde220 ~ 9990NA

-

1 10 jours -[Vert] Vert30 ~ 1000[Tissu tissé] Rainure profonde220 ~ 9990A Type / B Type

-

1 10 jours 10[Vert] Vert10 ~ 1200Partie supérieure brute220 ~ 9990NA

-

1 10 jours -[Vert] Vert30 ~ 1000Partie supérieure brute220 ~ 9990A Type / B Type

-

1 10 jours 10[Gris] Gris10 ~ 1200Partie supérieure brute220 ~ 9990NA

-

1 10 jours -[Gris] Gris30 ~ 1000Partie supérieure brute220 ~ 9990A Type / B Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécification de la courroie Pente / Conductivité électrique Matériau du couvercle de surface Chlorure de vinyle Type infini Doigt
Matériau du noyau du corps Polyester Le nombre de pneus Ply 2 pli Épaisseur(mm) Face avant : 2.0; Reverse side: -

Assistance technique