Vis de précision TOTSUPURA® : Plat et fin

Vis de précision TOTSUPURA® : Plat et fin
  • Remise sur volume
The screw head does not get crushed.
Maintains compatibility with conventional cross-recessed screws while improving torque transmission efficiency, enabling consistent screw fastening with less force.
In addition, cam-out is prevented.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TN-S-U-M1.7-3L

Référence pièce
TN-S-U-M1.7-3L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.40 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Vis nominale (M) 1.7 Longueur L (mm)(mm) 3
Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Pas(mm) 0.35
Forme de base Standard (rond) Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Vis de précision TOTSUPURA® : Plat et fin, le numéro d'article est le suivant: TN-S-U-M1.7-3L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TN-S-U-M1.7-3L.

Assistance technique