Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roues, avec axe) Diamètre de roue × largeur : 100 × 72 mm

Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roues, avec axe) Diamètre de roue × largeur : 100 × 72 mm
【Product Specifications】
・Swivel casters
・Screw dim.-M12×25mm
・Material-Body: nylon, Wheel: urethane elastomer
・Double stopper type that stops the rotating part and the wheel simultaneously
・Specification-Without brake
・Wheel dia. x width-100×72mm
・Load capacity-120kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986TE-12

Référence pièce
EA986TE-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.42 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roues, avec axe) Diamètre de roue × largeur : 100 × 72 mm, le numéro d'article est le suivant: EA986TE-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986TE-12.

Assistance technique