Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roulettes) Diamètre de la roue × largeur : 50 × 45,5 mm. Hauteur de montage : 58 mm.

Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roulettes) Diamètre de la roue × largeur : 50 × 45,5 mm. Hauteur de montage : 58 mm.
【Product Specifications】
・Swivel caster
・Thread size-M8x15mm
・Material-Fitting:steel, Whee:nylon(urethane winding)
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width-50 x 45.5mm
・Load capacity-60kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986TG-12

Référence pièce
EA986TG-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.87 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roulettes) Diamètre de la roue × largeur : 50 × 45,5 mm. Hauteur de montage : 58 mm., le numéro d'article est le suivant: EA986TG-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986TG-12.

Assistance technique